igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
9.4 mm
Đường kính cáp tối đa
5.5 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
16 mm
Bán kính cong [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
13.450 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển1.035.681 VND
Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : Z045.16.018.01.035.681 VND
Xích dẫn cáp Z045 series | thanh ngang chia dọc theo bán kính bên trong | chiều cao bên trong: 9,4mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit-dotZ045.16.018.01618