igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
19 mm
Đường kính cáp tối đa
13 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
15 mm
Bán kính cong [R]
28 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
27.769 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển916.363 VND
Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : Z14.1.028.0916.363 VND
Xích nhựa dẫn cáp series Z14 | thanh ngang chia dọc theo bán kính bên trong | chiều cao bên trong: 19mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit-dotZ14.1.028.01528