igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
70 mm
Đường kính cáp tối đa
62 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
390.062 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển4.290.679 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 14650.05.150.04.290.679 VND
Series 14650 | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 70mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit14650.05.150.050150