igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
28 mm
Đường kính cáp tối đa
26 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
80 mm
Bán kính cong [R]
38 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
42.087 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.388.863 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 11.080.038.01.388.863 VND
Energy chain 11.080 series | Non-openable | Inner height: 28mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit11.080.038.08038