igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Chiều cao lọt lòng [Hi]
32 mm
Đường kính cáp tối đa
28 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
25 mm
Bán kính cong [R]
48 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
37.620 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.241.460 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : B17i.2.048.01.241.460 VND
Xích dẫn cáp B17 | Có thể mở từ một bên dọc theo bán kính bên trong | Chiều cao bên trong: 32mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitB17i.2.048.02548