igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
10 mm
Đường kính cáp tối đa
8 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
6 mm
Bán kính cong [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
19.091 VND / Chain linkcộng VAT và phí vận chuyển954.545 VND
Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2I.10.06.018.0954.545 VND
Xích dẫn cáp E2i.10 | Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính bên trong | Chiều cao bên trong: 10,1mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.10.06.018.0618