igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
7 mm
Đường kính cáp tối đa
5 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
7 mm
Bán kính cong [R]
15 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
13.884 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển833.057 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 04.07.015.0833.057 VND
Energy chain 04 series | One-piece, non-openable | Inner height: 7mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit04.07.015.0715