igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
10.5 mm
Đường kính cáp tối đa
4 mm

Nguyên tắc mở
Không thể mở được
Chiều rộng inner [Bi]
6 mm
Bán kính cong [R]
18 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
17.556 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển877.800 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 06.06.018.0877.800 VND
Energy chain series 06 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.5mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit06.06.018.0618