Các động cơ bước

Động cơ bước từ igus® có độ bền cao, không cần bảo trì và có thể được mở rộng với các đầu nối tiêu chuẩn, phanh và bộ mã hóa. Chúng hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -10 đến +50°C. Một số ưu điểm nổi bật của động cơ bước bao gồm khả năng tương thích với hầu hết các hệ thống điều khiển động cơ phổ biến và khả năng định vị chính xác ngay cả khi không có bộ mã hóa. Ngoài ra, chúng có cấp bảo vệ cao lên đến IP68 (IP = Ingress Protection), giúp chống bụi và nước hiệu quả. Động cơ bước được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ y tế, tự động hóa phòng thí nghiệm, điều chỉnh định dạng và tự động hóa công nghiệp. Chúng có nhiều kích thước lắp đặt khác nhau, bao gồm NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - với kích thước mặt bích từ 28 mm đến 86 mm.

Số lượng sản phẩm: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!