Tấm phôi nhựa

Điểm thuyết phục nhất của thanh thép nhựa iglidur® là khả năng chống mài mòn cao. Để đáp ứng các yêu cầu sử dụng và môi trường khác nhau, tấm nhựa có ba loại vật liệu trong dòng iglidur®, mỗi loại có các đặc tính khác nhau. Dưới dạng tấm nhựa có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt chống mài mòn, có màu đen hoặc tuân thủ FDA, thanh nhựa có thể được sử dụng mà không cần bôi trơn và do đó đáp ứng các yêu cầu vệ sinh khắt khe của môi trường sử dụng. Tấm nhựa thanh iglidur® được sử dụng trong thiết bị y tế hoặc trong ngành công nghiệp thực phẩm và đóng gói, trong số những ngành khác.
Tấm nhựa có thể được cắt theo kích thước, với độ dày từ 2 mm đến 40 mm, được làm từ 3 loại vật liệu nhựa khác nhau và có tới 7 kích thước tiêu chuẩn.

Số lượng sản phẩm: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Luo Zhao Ming
Luo Zhao Ming

igus-icon-phone+65 8798 1095