Đầu nối PMAFIX VND – thẳng – màu xám

I-SVNV-M638 product image
igus-icon-lupe
  • Polyamide chất lượng cao được pha chế đặc biệt
  • Tự dập cháy, không chứa halogen, phốt pho và cadimi
  • Khả năng chịu va đập vượt trội
  • Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn: đến +160°C
  • Phạm vi cung cấp IP66 (VND): Đầu nối với khóa an toàn đa năng lắp sẵn (AFN2),IP68 (VNV): Đầu nối với khóa oval (OVN2), vòng đệm ống và vòng đệm ren (NVN3, SVN4)
  • Ren PG
  • Đường ren hệ mét
  • Màu sắc: đen
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-M638