Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM

Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM
Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM drawing
Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM
1 từ 3
Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM
Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM drawing
Bạc lót nhựa iglidur® M250 – loại bích đôi, mã MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: MKM-1012-10
  • Vật liệu: iglidur® M250
  • Hình dáng: Bạc lót mặt bích kép dạng cài (clip-in)
  • Các kích thước:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Thêm iglidur® M250 linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Press fit
  • Axially supported from both sides
  • Compensation of tolerances of the sheet metal
  • Easy installation
  • Axially pre-loaded
  • Custom versions possible

iglidur® M250 | Giải pháp đa dụng, bền bỉ với khả năng giảm rung vượt trội

iglidur® M250 là vật liệu tự bôi trơn, nổi bật với khả năng chịu va đập, giảm rung và chống mài mòn. Vật liệu này đặc biệt phát huy hiệu quả trong các ứng dụng yêu cầu khả năng giảm rung, ví dụ như thiết bị thể thao hoặc máy đóng gói. Nhờ khả năng "nuốt" bụi bẩn, nó cũng rất phù hợp với máy móc nông nghiệp và thiết bị làm vườn.

Ứng dụng điển hình

  • Kỹ thuật nông nghiệp
  • Cơ khí chế tạo máy
  • Nội thất / Thiết kế công nghiệp
  • Ngành công nghiệp dệt may

Khi nào sử dụng?

  • Khi vật liệu phải tiếp xúc với môi trường nhiều bụi bẩn
  • Khi cần khả năng giảm rung vượt trội
  • Ở tốc độ thấp đến trung bình
  • Khi cần gia công cơ khí sau đúc
  • Không nhạy cảm với áp lực cạnh
  • Chịu va đập cao
  • Độ dày thành lớn theo tiêu chuẩn DIN 1850

Khi yêu cầu khả năng chịu va đập cao?

  • Cho các ứng dụng trong môi trường ẩm ướt
  • Khi yêu cầu độ chính xác rất cao
  • Cho các trục có bề mặt siêu nhẵn
  • Khi cần vật liệu tiết kiệm với khả năng chống mài mòn tối đa
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến