Vòng đệm lực đẩy iglidur® Z, mm - ZTM

Thời hạn vận hành dài cực độ ở điều kiện khắc nghiệt vô cùng

Vòng đệm lực đẩy iglidur® Z, mm - ZTM
Vòng đệm lực đẩy iglidur® Z, mm - ZTM drawing
1 từ 2
Vòng đệm lực đẩy iglidur® Z, mm - ZTM
Vòng đệm lực đẩy iglidur® Z, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: ZTM-1430-015
  • Vật liệu: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Các linh kiện làm từ vật liệu iglidur® Z thuộc diện hạn chế xuất khẩu. Biểu mẫu liên quan sẽ được gửi sau khi đơn hàng được tiếp nhận.
  • Hình dáng: Vòng đệm chặn
  • Các kích thước:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Tuổi thọ cực kỳ dài dưới các điều kiện khắc nghiệt, chống mài mòn và va đập ngay cả khi chịu tải và nhiệt độ cao
  • Độ bền mài mòn rất tốt đặc biệt với tải trọng cao
  • Độ bền nhiệt độ cao
  • Cho tải cực nặng
iglidur® Z – Extremely long service life under extreme conditions - Resistant to wear & impact even at high loads and temperatures
 
  • Excellent wear resistance, especially with high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads
  • For high surface speeds
  • Resistant to edge loads
  • Lubrication- and maintenance-free
  • Standard range from stock
Extremely high compressive strength coupled with high elasticity enables iglidur® Z bearings to attain their prominent properties in association with soft shafts, edge loads and impacts. The bearings are also suitable for temperatures up to +250 °C.
 
Typical application areas
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
You can find further applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • For continuous temperatures up to +250 °C long-term or +310 °C short-term
  • When high wear resistance is required especially under high radial loads
  • For high surface speeds
  • For edge loading in conjunction with high surface pressures
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến