1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: WTM-0509-006
- Vật liệu: iglidur® W300
- Hình dáng: Vòng bạc chặn
- Các kích thước:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Thêm iglidur® W300 linh kiện
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
Chạy đường dài cổ điển, rất bền mài mòn trên (hầu như) mọi loại trục chính
- Dành cho thời gian vận hành đặc biệt lâu dài
- Hệ số ma sát thấp
- Bền mài mòn vô cùng cao
iglidur® W300 | Dòng sản phẩm kinh điển với độ bền vượt trội, chống mài mòn rất tốt trên (gần như) mọi loại trục
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu
Máy bán hàng tự độngNgành in ấnNgành gỗMáy công cụ
Có thể tìm thấy thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Sử dụng các tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp
- Hơn 400 kích thước luôn có sẵn trong kho để đáp ứng ngay khi cần
- Dành cho thời gian vận hành đặc biệt lâu dài
- Hệ số ma sát thấp
- Bền mài mòn vô cùng cao
- Cũng thích hợp sử dụng với các loại trục có độ cứng thấp hoặc trục mềm
- Chống bụi bẩn
- Không cần bôi trơn và không cần bảo trì
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu
Máy bán hàng tự độngNgành in ấnNgành gỗMáy công cụ
Có thể tìm thấy thêm các ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
Khi nào thì sử dụng?
| Khi nào thì không sử dụng?
|
Không chắc về độ phù hợp?