1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: A500TEM-05
- Vật liệu: iglidur® A500
- Hình dáng: Lò xo đĩa (disc spring)
- Các kích thước:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- iglidur® A500: Vật liệu chịu nhiệt cao
- Bù khoảng hở trục và dung sai chế tạo
- Trọng lượng nhẹ
iglidur® A500 | Vật liệu bền bỉ cho ứng dụng nhiệt độ cao trong ngành thực phẩm
iglidur® A500 được chứng nhận an toàn cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Vật liệu này có khả năng chống chịu hóa chất vượt trội, phù hợp cho các ứng dụng khắt khe nhất trong môi trường máy móc ngành thực phẩm. Mặc dù là vật liệu mềm, iglidur® A500 vẫn giữ được độ bền nén tuyệt vời ngay cả khi làm việc ở nhiệt độ cao.
Ứng dụng điển hình
- Ngành công nghiệp đồ uống
- Ngành công nghiệp thực phẩm
- Công nghệ y tế
Khi nào nên sử dụng?
- Khi cần tuân thủ tiêu chuẩn FDA
- Khi yêu cầu khả năng chống chịu hóa chất rất cao
- Khi cần độ chống mài mòn tốt
- Khi làm việc trong khoảng nhiệt độ từ -100°C đến +250°C
Khi nào không nên sử dụng?
- Khi yêu cầu độ chống mài mòn cao nhất
- Khi không cần khả năng chịu nhiệt và hóa chất cao
- Khi cần một sản phẩm phổ thông, chi phí thấp
Không chắc về độ phù hợp?