Bạc lót nhựa iglidur® K230 có bích kép, mã K230CM, hệ mm

Hệ số ma sát và mài mòn thấp

Bạc lót nhựa iglidur® K230 có bích kép, mã K230CM, hệ mm
Bạc lót nhựa iglidur® K230 có bích kép, mã K230CM, hệ mm drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa iglidur® K230 có bích kép, mã K230CM, hệ mm
Bạc lót nhựa iglidur® K230 có bích kép, mã K230CM, hệ mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: K230CM-05-02
  • Vật liệu: iglidur® K230
  • Hình dáng: Bạc lót kẹp
  • Các kích thước:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Độ hút ẩm thấp
  • Chịu nhiệt độ cao
  • Độ bền hóa chất cao
  • Chống mài mòn
Các bạc lót dạng kẹp này được làm từ vật liệu polymer hiệu suất cao iglidur® có khả năng chống mài mòn và được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua các tấm kim loại.
Với thiết kế bạc kẹp đặc biệt này, một chốt định vị được tích hợp nhằm cho phép lắp đặt trong các lỗ và vỏ có độ chính xác không cao. Vật liệu mới iglidur® K230 có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp hơn và độ linh hoạt cao hơn nữa so với các bạc kẹp iglidur® M250.
 
Các lĩnh vực ứng dụng:
ngành công nghiệp ô tô, kỹ thuật cơ khí, thiết kế nội thất, hàng không, công nghệ đường sắt
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến