Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch

Kết cấu dẫn trục xuyên qua tấm kim loại

Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch
Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch drawing
1 từ 2
Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch
Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: MCI-02-02
  • Vật liệu: iglidur® M250
  • Hình dáng: Bạc lót kẹp
  • Các kích thước:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Thêm iglidur® M250 linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, bạc lót nhựa sẽ được cố định chắc chắn vào tấm kim loại ở cả hai phía.
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, bạc lót nhựa sẽ được cố định chắc chắn vào tấm kim loại ở cả hai phía.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến