iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm

Shaft feed-through for sheet metal

iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm
iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm drawing
1 từ 2
iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm
iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: MCM-03-02
  • Vật liệu: iglidur® M250
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót kẹp
  • Các kích thước:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, chi tiết sẽ được cố định vào tấm kim loại ở cả hai phía sau khi lắp đặt.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến