Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch

Kết cấu dẫn trục xuyên qua tấm kim loại

Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch
Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch drawing
1 from 2
Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch
Bạc lót có hai mặt bích iglidur® M250, MCI, inch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: MCI-02-02
  • Material: iglidur® M250
  • Form: Shop clip bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, bạc lót nhựa sẽ được cố định chắc chắn vào tấm kim loại ở cả hai phía.
Bạc lót kẹp iglidur® (iglidur® clip bearings) được thiết kế chuyên biệt để lắp trục xuyên qua tấm kim loại. Vì lý do này, chi tiết được bố trí bích ở cả hai đầu. Sau khi được kẹp vào, chi tiết sẽ được cố định vào tấm kim loại ở cả hai phía sau khi lắp đặt.
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h