Thay đổi ngôn ngữ :

USB (Universal Serial Bus) là một hệ thống bus tuần tự được sử dụng để kết nối các thiết bị bên ngoài với máy tính. Được giới thiệu vào năm 1996, nó chủ yếu được sử dụng trên máy tính gia đình và cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay nó cũng đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như camera quan sát. Kể từ khi ra mắt, vô số loại giao diện, thường được trang bị các đầu nối khác nhau, đã được thay thế. Do đó, USB đã phát triển thành một tiêu chuẩn cũng có lợi thế là các thiết bị có thể được kết nối trong khi vận hành (cắm nóng) và các thiết bị được kết nối được tự động nhận dạng.
Khi USB 1.0 được giới thiệu vào năm 1996, tốc độ dữ liệu vẫn khá chậm ở mức tối đa. 12 Mbit/giây vẫn khá chậm. Vào năm 2000, USB 2.0 được chỉ định với tốc độ dữ liệu là 480 Mbps. Đây vẫn là phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. USB 3.1 Gen 2 được giới thiệu vào năm 2014 đã có tốc độ truyền tối đa là 10 Gbit/giây, được tăng lên 20 Gbit/giây với USB 3.2 được chỉ định vào năm 2017.
Các thiết bị có kết nối USB chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp trong lĩnh vực xử lý hình ảnh công nghiệp. Tất nhiên, bàn phím USB và các thiết bị bên ngoài khác để vận hành máy móc và hệ thống cũng có thể hình dung được. Một lĩnh vực ứng dụng khác là điều khiển camera điện thoại di động trong quá trình sản xuất.
Cáp USB thường có dạng cáp mềm cho tải thấp, chẳng hạn như cáp kết nối của điện thoại di động. Chúng thường được cung cấp theo chiều dài cố định để người dùng chỉ cần chọn chiều dài phù hợp.
Tuy nhiên, đối với các ứng dụng trong chuỗi năng lượng, cần phải sử dụng cáp USB có cấu trúc cáp chất lượng cao phù hợp với chuyển động trong chuỗi năng lượng. Đây là cách duy nhất để đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy trong nhiều năm tới. Cáp USB chainflex ® đã khẳng định được vị thế của mình, đặc biệt là trong các hệ thống kiểm soát chất lượng quang học.
Chương trình cáp chainflex ® từ igus ® cung cấp cả cáp USB 2.0 và USB 3.0 với nhiều thiết kế khác nhau. Với CFBUS.065 và CFBUS.066, 2 cáp USB 2.0 có tiết diện khác nhau có sẵn cho cặp dữ liệu để đáp ứng chiều dài truyền dài hơn. CFBUS.PVC.068 và CFBUS.PUR.068 có thể được sử dụng cho tiêu chuẩn USB 3.0.
Giống như tất cả các loại cáp chainflex ® , cáp USB đều tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng giống nhau. Không quan trọng đó là cáp USB 2.0 hay USB 3.0. Do đó, chế độ bảo hành chainflex ® cũng áp dụng ở đây trong 36 tháng với tuổi thọ lên đến 10 triệu lần nhấn đúp.
Vấn đề về độ dài truyền tối đa của cáp USB thường bị đánh giá thấp. Cần thận trọng ở đây vì độ dài cáp tối đa có thể phụ thuộc rất nhiều vào loại cáp. Cáp lắp cố định luôn có độ suy giảm thấp hơn cáp mềm, được thiết kế để di chuyển cố định. Điều này có nghĩa là độ dài truyền ngắn hơn cáp lắp cố định.
Tùy thuộc vào họ cáp, cáp bus chainflex ® được thiết kế cơ học để di chuyển khoảng cách lên đến 400 mét trở lên, nhưng tốc độ dữ liệu của hệ thống bus giảm khi chiều dài cáp tăng. Với USB 2.0, thông số kỹ thuật cho phép chiều dài cáp tối đa là 5 m mà không cần bộ lặp. Với USB 3.0, chiều dài cáp thậm chí chỉ là 3 mét. Đặc biệt với các thiết bị USB yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu đầy đủ, chẳng hạn như camera HD, chiều dài cáp có thể trở thành vấn đề. Sự suy giảm của cáp kết hợp với chiều dài cáp làm giảm tốc độ truyền và có thể dẫn đến lỗi truyền. Tuy nhiên, trong trường hợp cáp USB có độ linh hoạt cao dành cho xích năng lượng, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy chiều dài cáp có thể ngắn hơn nếu cần. Tùy thuộc vào tốc độ truyền yêu cầu, cáp USB 3.0 di động chỉ có thể dài tới 2,50 m. Tuy nhiên, chiều dài này cũng có thể thay đổi theo chiều lên và chiều xuống tùy thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh và yêu cầu ứng dụng.

-
Cáp USB chainflex ® có thể được đặt hàng theo cách cổ điển như được bán theo mét trên tang hoặc vòng cáp từ chiều dài đơn hàng 1m mà không phải chịu chi phí cắt giảm và phụ phí số lượng tối thiểu. Ngoài ra, igus ® cũng cung cấp các loại cáp này dưới dạng cáp readycable ® lắp ráp sẵn. Điều này có nghĩa là mọi cáp Ethernet chainflex ® cũng có thể được đặt hàng dưới dạng cáp làm sẵn với chiều dài mong muốn từ số lượng một. Bạn có thể lựa chọn giữa các loại cáp và đầu nối khác nhau trong cửa hàng trực tuyến readycable ® Chức năng lọc giúp bạn chọn đúng loại.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30