Mô-đun quay bằng thép (Steel Rotation Module - SRM) iSet | Góc quay lên đến 380°

Danh sách các bộ phận

Tính năng và lợi ích

  • Không có tiếp xúc trượt - không có điểm kẹp bổ sung
  • Dẫn hướng tất cả các phương tiện một cách an toàn trong một hệ thống (năng lượng, dữ liệu, chất lỏng, không khí...)
  • Giải pháp tiêu chuẩn hóa cho hầu hết các ngành công nghiệp có đường kính ngoài lên đến 2,8 mét. Hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm xích e-chains, các bộ phận kết nối, bộ phận tách bên trong và máng dẫn mạ kẽm có thể được đặt hàng kèm theo mã số sản phẩm.
  • Nhờ vào việc tối ưu hóa thiết kế và quy trình
    giá có thể giảm 25% và thời gian giao hàng
    có thể rút ngắn xuống còn 3 tuần
  • Không có chi phí lập kế hoạch dự án
  • Không có số lượng đặt hàng tối thiểu - giá hệ thống ưu đãi không có số lượng đặt hàng tối thiểu
  • Giao hàng lắp ráp sẵn tùy chọn

Sản phẩm phù hợp

Các cáp chainflex
  • Dải sản phẩm lớn nhất với 1.354 loại cáp
  • Tránh lỗi với cam kết vận hành 4 năm
  • Có thể đặt hàng tối thiểu 1m, sẵn sàng xuất kho trong 24h

Thông tin thêm

Bộ xích dẫn cáp hoàn chỉnh
Đến trang tổng quan
Kiến thức cơ bản về xích dẫn cáp
Tìm hiểu thêm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến