Thay đổi ngôn ngữ :
Thanh ren là thanh tròn hình trụ có ren đực. Nó được sử dụng để cố định các vật thể hoặc như một hệ thống truyền động đơn giản dưới dạng ren chuyển động. Ở Châu Âu, thanh ren thường có ren tiêu chuẩn ISO hệ mét, ví dụ theo DIN 13-1. Tuy nhiên, có nhiều thanh ren khác theo các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ren UNC theo tiêu chuẩn ANSI/ASME của Mỹ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một trục chính ren hình thang theo DIN 103 cũng là một thanh ren.
Loại ren được xác định bởi hình dạng mặt cắt, bước ren, số vòng và hướng quay. Các thuật ngữ khác liên quan đến ren có thể được tìm thấy trong bài đăng trên blog của chúng tôi. Thanh ren có thể được cắt ngắn hoặc gia công rất dễ dàng, điều này làm cho nó trở thành một sản phẩm phổ biến và đa năng. Ứng dụng của chúng trải dài từ xây dựng mô hình và đồ nội thất đến kỹ thuật cơ khí và buộc chặt các tải trọng nặng như hệ thống kệ, lan can, kết cấu thép hoặc cầu thang. Trong xây dựng công trình, phần lớn các dịch vụ xây dựng được treo bằng thanh ren. Thanh ren thường được neo chặt, ví dụ: trong bê tông để sau đó buộc chặt một vật thể.
Ngoài các thanh ren dùng cho mục đích cố định, còn có các trục ren như vít me hình thang hoặc vít me xoắn ốc cao, được dùng làm ren chuyển động. Theo cách nói thông thường, các trục ren này thường được gọi là thanh ren. Trên thực tế, vít me chuyển đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (ren chuyển động). So với các thanh ren như thanh ren hệ mét, trục ren hiệu quả hơn đáng kể và phù hợp với tải trọng động cố định. Vít me thường được dẫn động bằng tay quay hoặc động cơ.
Các thanh ren dốc là một phần trong phạm vi dryspin® của chúng tôi, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng nhanh và rất hiệu quả. Có sẵn các kích thước ren từ DS4x2.4 đến DS18x100. Vật liệu tiêu chuẩn của các thanh ren dryspin® là thép không gỉ AISI 304, AISI 304, giúp chúng không bị ăn mòn 100% và giảm thiểu mài mòn. Các trục chính ren cũng có sẵn bằng nhôm. Các thanh ren do igus® cung cấp thường được cán. Các ưu điểm của quy trình sản xuất này, chẳng hạn như chất lượng bề mặt tốt và sản xuất tiết kiệm chi phí, rất phù hợp với đai ốc vít me không cần bôi trơn được làm từ nhựa được tối ưu hóa về mặt ma sát. Các thanh ren dốc có sẵn ở dạng ren phải, ren trái và ren ngược.

Công nghệ ren dốc dryspin® được cấp bằng sáng chế đã được igus® phát triển vào năm 2013 và mang lại nhiều lợi thế so với ren dốc thông thường. Nhờ góc sườn phẳng, nó chuyển đổi hiệu quả lực tác dụng thành chuyển động tịnh tiến. Với các thông số kỹ thuật và hình học phù hợp với đai ốc và trục chính bằng nhựa, dryspin® mang lại tuổi thọ và hiệu quả sử dụng thậm chí còn cao hơn đối với ren dốc. Nhờ hình học sườn răng bo tròn, bề mặt tiếp xúc giữa trục chính có ren và đai ốc vít dẫn được giảm xuống và hệ thống ren chạy gần như im lặng và không rung khi chịu tải.
Khoảng cách lớn hơn giữa các ren dryspin® riêng lẻ làm tăng tỷ lệ (hệ số 1,3) polyme được tối ưu hóa về mặt ma sát trong các ren. Vật liệu chống mài mòn tốt hơn và mức độ hiệu quả cao hơn là yếu tố quyết định cho tuổi thọ sử dụng dài hơn tới 5 lần so với ren dốc thông thường.
Trong mặt cắt ngang, ren hình thang tương ứng với hình thang cân có góc 15°. Góc sườn là 30°. So với ren tiêu chuẩn, trục chính ren hình thang có đường kính lớn hơn và bước ren lớn hơn. Góc dẫn của trục chính ren hình thang khởi động đơn nhỏ hơn góc tiếp tuyến cung. Điều này đảm bảo tự khóa. Ngược lại, vít dẫn khởi động kép không tự khóa.
Thanh ren hình thang của chúng tôi có sẵn bằng nhôm EN AW 6082, thép CF-15 (AISI 1015) và thép không gỉ. Các trục ren hình thang dryspin® được sản xuất theo dạng cán tiêu chuẩn và chúng tôi cung cấp theo hướng ren phải, trái và ngược.
Ở Châu Âu, ren ISO hệ mét đã được thiết lập, còn được gọi là ren tiêu chuẩn, ren thường hoặc ren nhọn. Các cạnh ngoài của dạng ren này hội tụ theo hình nêm. Ren ISO hệ mét tự khóa do hình dạng cấu hình này. Góc sườn giữa hai ren là 60°. Giống như bước ren, đường kính được chỉ định bằng milimét và được đánh dấu bằng chữ M (ví dụ: M8). Ren, được định nghĩa trong DIN 13, được sử dụng cho các kết nối khóa ma sát. Các thanh ren hệ mét có sẵn từ chúng tôi ở dạng ren phải và thép không gỉ 1.3041.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30