Vòng bi xoay polymer trong ngành công nghiệp đồ nội thất
Thông số kỹ thuật
Những gì cần thiết: Lưu trữ các cuộn cạnh trước khi tiến hành dán
Yêu cầu: Không cần bảo dưỡng và bôi trơn, lực cản lăn thấp, tuổi thọ cao
Vật liệu: xirodur ® B180
Ngành công nghiệp: Ngành nội thất
Thành công cho khách hàng: ổ trục không cần bôi trơn và chống bụi với lực cản lăn thấp giúp hệ thống vận hành trơn tru.
Đối với việc cấp cạnh cho máy dán cạnh: Hệ thống sử dụng hai trục servo nhanh để tự động xoay hoàn toàn các vật liệu cạnh có độ dày từ 0,4 mm - 2 mm và lên đến độ dày tối đa 28 mm theo góc 90 độ và vận chuyển chúng đến bộ phận cấp cạnh.
Vòng bi bi vòng xoay thông thường làm bằng kim loại không phải là lựa chọn của ISAS Gmbh cho ổ trục của cơ cấu tháo mép keo. Do đó, công ty đang tìm kiếm một giải pháp không yêu cầu bôi trơn bên ngoài và có khả năng chống bụi.
Giải pháp
Với vòng bi bi xoay xiros BB-RT-01-60-ES làm bằng nhựa, một giải pháp phù hợp đã được tìm thấy cho vòng bi con lăn cạnh. Chúng đảm bảo hệ thống hoạt động không gặp sự cố, chống bụi, bền, tiết kiệm chi phí và không cần bảo trì.