Thay đổi ngôn ngữ :
| Số bài kiểm tra: 3486 | Tuổi thọ: 22 triệu chu kỳ |
|---|---|
| Loại cáp: CFROBOT8.045 | Thông số thử nghiệm: Độ xoắn +/- 180° m |
| Loại cáp: cáp bus, cáp Ethernet |

-
Trong thử nghiệm này, khả năng chống xoắn của CFROBOT8.045 sẽ được phân tích trong triflex ® R.
Cáp CFROBOT8.045 thường được sử dụng trong sản xuất ô tô, ví dụ như trong các đơn vị đo lường di chuyển được gắn trên trục thứ 6 của rô-bốt. Tại đó, chúng di chuyển đến các điểm kiểm tra và thực hiện phân tích để đảm bảo chất lượng trong sản xuất. Để làm được điều này, các dây cáp truyền tín hiệu Ethernet nhạy cảm được xoắn rất nhiều. Đối với các nhiệm vụ như vậy, độ tin cậy 100% trên rô-bốt được tính đến.
Với kết quả thử nghiệm trên 22 triệu chu kỳ, cáp đã được xác nhận đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30