Không cần bôi trơn và chuyển tiếp băng tải chính xác

Con lăn đầu băng tải iglidur®

Con lăn đầu băng tải iglidur®  
Chuyển tiếp chính xác và không cần bôi trơn

igus® đã phát triển con lăn chuyển tiếp đầu băng tải riêng cho ứng dụng công nghệ băng chuyền. Dòng sản phẩm tiêu chuẩn đầu tiên với ba loại vật liệu iglidur® có sẵn: vật liệu phổ biến iglidur® P210 và iglidur® A180 (nhiệt độ lên đến 90°C) với chứng nhận FDA và iglidur® A350 (nhiệt độ lên đến 180°C). Giải pháp đặc trưng bởi độ lệch bán kính nhỏ và lực truyền động cần thiết thấp.

Hoàn toàn không cần bôi trơn

Lực truyền thấp

Độ lệch bán kính thấp

Thời hạn vận hành lâu dài

Tối ưu chi phí

Thời gian duy trì cao


Ứng dụng:Đóng gói, chuyển vật liệu, tự động hóa, chế biến thực phẩm

 
 
 
Bảng vật liệu

Các đặc điểm chung Đơn vị iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Tỷ trọng g/cm3 1,4 1,46 1,42
Màu   vàng màu trắng xanh lam
Độ hút ẩm tối đa tại 23 °C và 50 %r. h. Wt.-% 0,3 0,2 0,6
Hút nước tối đa Wt.-% 0,5 1,3 1,9

Đặc điểm cơ khí Đơn vị iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Áp suất bề mặt tối đa cho phép (+20 °C) MPa 75 28 60
Độ cứng D Shore   75 76 76

Tính chất vật lý và nhiệt Đơn vị iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn phía trên °C 100 90 180
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn phía trên °C 160 110 210
Nhiệt độ cho ứng dụng thấp °C -40 -50 -100

Tính chất điện Đơn vị iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Sức bền bề mặt Ω > 1011 > 1011 > 1011

Độ mài mòn của con lăn đầu băng tải: Tốc độ trượt v= 0.3 m/s ; Trọng tải P = 1N/mm2

Y-axis: mài mòn in [µm/km]

 

P210 = Phổ biến

A180, A350 = Theo tiêu chuẩn FDA

PET-P, POM-C = hỗ trợ các nhu cầu thị trường

Thép không gỉ mềm

 

Thép không gỉ cứng

 
 
Part No.:
Shaft diameter d1 [mm]:
Kích thước [mm]
Số thứ tự d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 Theo yêu cầu 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 Theo yêu cầu 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 Theo yêu cầu 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 Theo yêu cầu 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 Theo yêu cầu 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 Theo yêu cầu 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 Theo yêu cầu 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 Theo yêu cầu 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 Theo yêu cầu 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 Theo yêu cầu 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 Theo yêu cầu 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 Theo yêu cầu 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 Theo yêu cầu 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Catalog Yêu cầu mẫu PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Thêm thông tin:

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu