Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
Ready-to-connect drylin® linear units

Ready-to-connect linear units for your step motor type NEMA 23

Ready-to-connect SAW for step motor

The drylin® series SAW offers ready-to-connect linear axes for your step motor type NEMA-23 of different manufacturers (Berger Lahr, Festo, Gunda, Oriental, Sanyo Denki, etc.). The linear motion is carried out completely free of lubricant.

Threaded drive spindle, ball-bearing mounted

Pitches 2 mm, 3 mm, 12 mm or 50 mm per rotation

Compact design, low weight, high stability

Delivered ready for installation with motor flange and coupling

Optional with adjustable linear bearings and clearance-free, pretensioned carriage

Besides the standard right-handed spindle, left-handed or counter spindles can also be used

1

Stepper motor (optional)

2

Motor flange and coupling

3

Trapezoidal thread 10 x 2, 10 x 3 steep thread 10 x 12, 10 x 50

4

Threaded nut and linear bearing made of iglidur® J, lubricant-free

5

Ball-Bearings

Optional: Bearing with Turn-To-Fit-Function Optional: Bearing with Turn-To-Fit-Function

Additional information on motors:

Step motors complement the drylin® linear axes well. They are characterized by their cost effectiveness, precision and ease of control. They operate reliably in a wide variety of ambient conditions (depending on the chosen degree of protection IP). The NEMA standard guarantees good availability worldwide.

NEMA size Flange width (b) Hole spacing (a)  
8 20,00 16,00
11 28,00 23,00
14 35,00 26,00
17 42,00 31,00
23 56,40 47,14
34 86,00 69,50

NEMA refers exclusively to the connecting dimensions of the step motors! Exact values can be had from the relevant motor data sheets.

Order no. Max.
stroke length
Max.
speed
Max.
static carrying capacity
axial [N] radial [N]
Design
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SAW-1040 500 1500 500 2000 Standard linear plain bearings
with lubrication-free
iglidur® J liner
Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu SAW-1040-E 500 1500 500 2000 Additionally with manually
adjustable linear plain bearings
(TurnToFit)
Thêm vào giỏ mua hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

More information:


Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Thời gian giao hàng khi yêu cầu

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY