Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
drylin® ZLW - Toothed belt axis

ZLW The drylin® ZLW-1040 toothed belt axis is the ideal solution for many positioning tasks. The installation height is only 45mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). The carriage is available in three sizes. drylin® ZLW-1040 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series. econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting for this articles:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW - Toothed belt axis

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 10.381.699 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0,7 0,14 1000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 7.409.802 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 9.787.386 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 9.787.386 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 18.487.555 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 17.893.201 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 10.505.510 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 17.893.201 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 10.505.594 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 11.099.865 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 18.611.408 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 18.611.408 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 19.205.762 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 10.604.576 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 10.604.576 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 11.198.931 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 18.710.474 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 18.710.474 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 19.304.828 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-E-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 Neoprene with GF 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-B-100-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-B-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-100-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-150-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-100-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-B-150-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-150-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-150-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-200-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-200-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-200-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-1040-02-S-200-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

ZLW-1040:


Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -1040           Size 1040 (Guide shaft diameter 10 mm / Shaft distance 40 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -100     Carriage length in mm installation size 1040:
Standard 100 mm / additional charge for options: 150 / 200 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

drylin® ZLW fastening possibilities


Fitting for this articles:

Xuất hàng trong vòng 24 giờ drylin® E - tổng quan sản phẩm

Sự phát triển liên tục của hộp công cụ và khái niệm hệ thống về công nghệ dẫn động drylin® không cần bôi trơn.

Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Thời gian giao hàng khi yêu cầu

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY