Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-0630 toothed belt axis is the ideal solution for easy adjustment and positioning tasks in confined spaces. The installation height is only 31mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). drylin® ZLW-0630 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series.econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting to these parts:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW-0630

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 9.039.668 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 9.039.668 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 17.021.378 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 9.634.064 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 17.021.378 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 17.615.774 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 17.021.378 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 17.021.378 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 17.615.774 VND Thêm vào giỏ mua hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-0630-02-B-60-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-60-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-60-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-60-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-100-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-0630-02-B-100-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-100-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc ZLW-0630-02-S-100-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thời gian giao hàng khi yêu cầu ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -0630           Size 0630 (Guide shaft profile 6 mm / Shaft distance 30 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Carriage length in mm (installation size 0630: 60 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

ZLW-0630:

drylin® ZLW fastening possibilities


Suitable for these parts:

Xuất hàng trong vòng 24 giờ drylin® E - tổng quan sản phẩm

Sự phát triển liên tục của hộp công cụ và khái niệm hệ thống về công nghệ dẫn động drylin® không cần bôi trơn.


Xuất hàng trong vòng 24 giờ
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Thời gian giao hàng khi yêu cầu

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY