Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
Lubrication-free drylin® ZLW-OD toothed belt axis in installation size 16

LH/RH

Opposed belt drive
The new drylin® ZLW-OD toothed belt axis in installation size 1660 completes the series of reversing linear axes. A robust structure based on the lubrication-free drylin® W linear system, aluminium shaft end supports and grooved ball bearings in the end supports enable extremely fast reverse positioning with a maximum stroke of 3,000 mm. The axis can be configured, ordered and delivered ready-to-connect for motorised adjustments with drylin® NEMA stepper motors.

Lubrication-free linear guide based on drylin® W

Individual stroke lengths up to max. 3,000 mm

Radial loads up to 200 N

drylin® E stepper motors (with or without encoder and/or brake) available

Delivery includes angle flange for fixing


Typical application areas:Handling and automation, vending machines, storage and retrieval machines
drylin® Angle flange alignment
ZLW Option "02" mounted on the side, ZLW alignment on the edge
drylin® Option "04" mounted horizontally, ZLW alignment horizontal
ZLW Option "03" mounted on the front

Dimensions [mm]

Part No. A Al H Ht E2 E3 L R f lt sg ha lz Stroke length
-0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,3 max.
ZLW-1660-OD-02 104 100 70 70 86 82 248 58 0 79 M8 35 36 3000 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
ZLW-1660-OD-03 104 100 70 70 86 82 248 58 0 79 M8 35 36 3000 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
ZLW-1660-OD-04 104 100 70 70 86 82 248 58 0 74 M8 35 36 3000 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog
Part No. l2 d2 d T1 T2 Ws W1 W2 dw1 IW AW
h9 ±0,25 ±0,25
ZLW-1660-OD-02 20 14 M5 - 10 deep 65 60 5 15 54 8,5 328 114 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
ZLW-1660-OD-03 20 14 M5 - 10 deep 65 60 5 15 88 8,5 328 75 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
ZLW-1660-OD-04 20 14 M5 - 10 deep 65 60 5 248 70 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ mua hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu mẫu Yêu cầu mẫu
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

More information:


Thời gian giao hàng khi yêu cầu

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY