Gantry drylin® E, ráp tại kho

Flat, line, room

Gantry là sự kết hợp của nhiều trục tuyến tính để thực hiện chuyển động đa chiều. Đối với các loại yêu cầu đa dạng nhất igus® cung cấp gantry ở dạng Flat, line, room Gantry igus® chứa các module/trục tuyến drylin® được thiết kế trước với động cơ bước NEMA và mọi bộ phận cần thiết để chế tạo riêng.

Dẫn động: đai răng và thanh răng

Các bộ công cụ xây dựng sẵn có từ kho

Lắp đặt nhanh chóng

Chiều dài hành trình xác định

Trục đai răng curoa ZLW drylin® cơ bản, giá đỡ trục GRW


Các ứng dụng điển hình:Tự động hóa, trạm đo lường, định vị

24h

Có sẵn từ kho

 

Trình bày về chương trình gantry drylin® của igus®

 

line gantry:

line gantry  

Ví dụ các ứng dụng:

Bốc và xếp

Công nghệ ghi nhãn

Các hệ thống phân loại

Nhận dạng trong vi điện tử, công nghệ y tế

line gantry

A = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn:20 mm
B = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn: 3 mm

 

Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt

Bộ module sẵn sàng sử dụng có giá đỡ trục

Tất cả từ một nguồn duy nhất


Khi nào thì tôi nên sử dụng robot tuyến tính igus®:

Cho tải đến 2.5 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0,2 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 1 [m/s]


thông số kỹ thuật
Phòng làm việc: 500 x 100 mm
Vận tốc tối đa: 1.0m/s
Gia tốc tối đa: 3,0 m/s²
Tính lặp lại: 0,2 mm
Tải trọng trên ổ trục: 10 N

Mã số sản phẩm    
 DLE-LG-0001 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

Surface gantry:

Surface gantry:  

Ví dụ các ứng dụng:

Đo lường và thử nghiệm

Công nghệ ghi nhãn

Công nghệ đo lường và thử nghiệm, ghi dấu bộ phận


Các ưu điểm:

Lắp đặt dễ dàng

Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt

Bộ module sẵn sàng sử dụng có giá đỡ trục

Tất cả từ một nguồn duy nhất


Series econCòn có sẵn ở dạng mẫu tối thiểu của các series econ. Khi nào thì tôi nên sử dụng robot tuyến tính phẳng igus®:

Cho một khả năng chịu tải đến 80 N

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.5 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 1.5 [m/s]


thông số kỹ thuật
Vỏ bao làm việc: 300 x 300 mm
Vận tốc tối đa: 1,5 m/s
Gia tốc tối đa: 10 m/s²
Tính lặp lại: 0,3 mm
Tải trọng trên ổ trục: 80 N

Room gantry

DLE-FG-0002
A = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn:20 mm
B = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn: 20 mm

 
Room gantry

DLE-FG-0001
A = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn:20 mm
B = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn: 20 mm

 
Mã số sản phẩm    
 DLE-FG-0002 Version stepper motors with stranded wires (low-cost) Theo yêu cầu 
 DLE-FG-0001 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

 

Tải xuống dữ liệu CAD

thông số kỹ thuật
Vỏ bao làm việc: 500 x 500 mm
Vận tốc tối đa: 0,5 m/s
Gia tốc tối đa: 1 m/s²
Tính lặp lại: 1 mm
Tải trọng trên ổ trục: 10 N

Robot tuyến tính Room

DLE-FG-0003

 
Mã sản phẩm
 DLE-FG-0003 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Room gantry:

Room gantry  

Ví dụ các ứng dụng:

Đo lường và thử nghiệm

Công nghệ chuyển vận và lắp ráp

Nhận dạng trong vi điện tử, công nghệ y tế

Công tác chuyển vận các bộ phận nhỏ

các công tác chuyển vận đơn giản


Các ưu điểm:

Lắp đặt dễ dàng

Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt

Bộ module sẵn sàng sử dụng có giá đỡ trục

Tất cả từ một nguồn duy nhất


Khi nào thì tôi nên chọn robot tuyến tính phòng igus®:

Cho tải đến 2.5 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.8 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 0.5 [m/s]


line gantry  
DLE-RG-0001
Robot tuyến tính p  
DLE-RG-0002
Mã số sản phẩm    
 DLE-RG-0001 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
 DLE-RG-0002 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

 

Tải xuống dữ liệu CAD

Thêm thông tin:

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu