Bar stock for motion

The round rods made of of the iglidur® range of bar stock can be ordered in individual lengths from 100 mm to 1000 mm and with a diameter of 10 mm to 100 mm. We offer different materials to meet the different requirements of each application. Here, you can find the right round-rod material - whether for low, medium or high speeds, for temperatures up to 250 °C or for mainly stationary or extreme loads, in other words for almost every requirement.
Like every igus® product, the round rods are also suitable for absolutely lubrication-free use and are therefore not only maintenance-free but are also especially hygienic.
For example, iglidur® round rods are used in the area of medical technology and in the food and packaging industry.

Sản phẩm

Bộ lọc

Yêu cầu cốt lõi
Size
Requirements
Material

Số lượng sản phẩm: 27

iglidur® A160, round bar
  • Compliant with EC regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • High media resistance
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

7 trong số 10 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® A180, round bar
  • Complies with food and drug administration (FDA) regulations for repeated contact with food
  • Good media resistance
  • For wet environments
  • High wear resistance

Theo yêu cầu

7 trong số 11 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® A181, round bar
  • For use with temperatures up to +90 °C
  • The food grade material, FDA and EC regulation 10/2011 EC compliant
  • Good media resistance

Theo yêu cầu

6 trong số 8 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® A350, round bar
  • For use with temperatures up to +180 °C
  • Comply with the requirements of the FDA
  • For medium to high loads
  • Equally good for both oscillating and rotating applications
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

Có theo yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® A500, round bar
  • Compliant with EC regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C
  • High chemical resistance

Theo yêu cầu

3 trong số 12 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® C500, round bar
  • High resistance to media and temperature
  • Resistant to water vapour
  • Good coefficients of wear and friction

Theo yêu cầu

4 trong số 8 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® F2, round bar
  • Used to prevent electrostatic charges
  • Also suitable for wet applications
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

1 trong số 3 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® GLW, round bar
  • Low-cost material for mass production
  • Applications with static loads
  • Cost-effective
  • Dirt-resistant
  • Resistant to vibrations

Theo yêu cầu

Có theo yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® H1, round bar
  • High wear resistance in extreme ambient conditions
  • Very low coefficients of friction
  • High resistance to temperature and chemicals
  • For underbonnet applications
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

2 trong số 5 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® HSD350, round bar
  • Sterilisable
  • For continuous use up to +180 °C
  • High media resistance
  • Corrosion-free
  • For wet environments
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

1 trong số 2 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® J, round bar
  • Low wear against a lot of shaft materials
  • Low coefficients of friction during dry operation
  • Vibration dampening
  • Good resistance to chemicals
  • Best performance with soft shaft materials
  • Low moisture absorption

Theo yêu cầu

11 trong số 16 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® J2, round bar
  • Good mechanical properties, robust
  • Cost-effective
  • Good media resistance
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

1 trong số 1 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® J200, round bar
  • Very long service life with hard anodised aluminium
  • Low coefficients of friction
  • Low wear
  • For low to medium loads
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

1 trong số 3 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® J260, round bar
  • Very good coefficient of friction for low or medium loads
  • Good media resistance
  • Long service life – even on polymer shafts and in other special cases
  • Lubrication and maintenance-free

Theo yêu cầu

2 trong số 2 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® J3, round bar
  • Specialist for pivoting and pulsating loads
  • Good media resistance
  • Low moisture absorption
  • PTFE-free

Theo yêu cầu

6 trong số 7 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm