Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

  • Rated speed: 6 rpm
  • Motor type: NEMA11
  • Size: Size 17
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mô tả sản phẩm
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-17-A0153
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® S gearboxes.
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h