Predefined 5-axis kinematics with robolink® D joints, igus® stepper motor kits, folded sheet-metal parts as connecting elements, igus® e-chains® and chainflex® cables.
5 axes complete module consisting of:
1. robolink® D robot joint installation size 30 with a PRT slewing ring bearing and cover plate in high end version (RL-D-30-102-50-01035), motor kit with NEMA23, version with encoder motor and INI kit (RL-D-30-MK-C-N23-02) 2. Connecting part base-30 3. Connecting part 30-30 4. robolink® D robot joint installation size 30 with two PRT slewing ring bearings in high end version (RL-D-30-101-50-01000), motor kit with NEMA23, version with encoder motor and INI kit (RL-D-30-MK-C-N23-02) 5. Connecting part 270 mm 6. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-D-20-MK-C-N17-02) 7. Connecting part 240 mm 8. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-D-20-MK-C-N17-02) 9. robolink® 5 axis strain wave gear, rotary axis. Motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-SC-17-N11-00-28-020KA) igus® e-chain® & 5m cables per motor, encoder, INI led from the base
Cookies là quan trọng để cho một trang web vận hành đúng cách thức. Nhằm cung cấp cho bạn một trải nghiệm trang web thú vị, chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin của bạn. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn quá trình đăng nhập an toàn, thu thập thông tin thống kê để có tính năng trang web nâng cao và cung cấp cho bạn nội dung thích hợp với nhu cầu của bạn. Hãy nhấp chuột vào „Chính sách Quyền riêng tư“ để có mô tả chi tiết các loại cookies mà chúng tôi sử dụng và để có thông tin về các tùy chọn rút ra.