Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

robolink® D standard robot joint, size 20, symmetrical

Không chắc có vừa hay không?

Mô tả sản phẩm
robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearings
 
Slewing ring bearing (iglidur® PRT) with a plastic housing. The main component is a worm gear. The centre hole remains free for feeding cables etc. through. The joints can be ordered with or without
motor.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs Aluminium PRT (PRT-02-xx-AL), aluminium worm shaft (AL hard anodised). Application e.g. in our low-cost robot arms as front joints (RL-D-20 and RL-D-30)
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h