Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
drylin® E stepper motor with connector, encoder and brake, NEMA 34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connections: Metric M17 connectors (pivoting ± 90°)
  • Brake voltage: 24V
  • Integrated brake for vertical loads

Không chắc có vừa hay không?

Mô tả sản phẩm
NEMA34: The power pack in the large installation size
 
Applications with higher loads are implemented using the largest series. Heavy-duty format adjustments or parallel dual axis setups are among its primary duties.
 
Stepper motors from igus® are a good supplement to drylin® linear axes. They are characterised by their cost-effectiveness, their precision and easy control. They work reliably under the most varied environmental conditions (depending on the selected class of protection IP). The igus® stepper motors can be connected to the most common motor controls using standardised electrical connection.
 
The encoder sends signals from the motor to the motor control. The encoder verifies that the required linear motion has occurred precisely as required. Encoder = increased machine accuracy.
 
The brake can hold the payload in position when the motor is not under power. This is used as a safety feature during power failures – strongly recommended for vertically mounted systems.
 

 
 
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY