Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
iglidur® C, sleeve bearing with flange, mm

  • Free from PTFE and silicone, good abrasion resistance
  • Dry operation
  • Good abrasion resistance
  • Lubrication and maintenance-free
Mô tả sản phẩm
iglidur® C | Free from PTFE and silicone, good abrasion resistance
 
  • Dry operation
  • Good abrasion resistance
  • Lubrication- and maintenance-free
Bearings made from iglidur® C were developed especially for applications where the use of PTFE and silicone is not possible. Such applications can be found in the electronics, tobacco and beverages industries, as well as many painting processes. Keywords like paint compatibility and silicone-free make it useful to study this material more closely.
 
Further applications can be found here: 
Industry solutions
 
When to use it?
  • When PTFE and silicone are not allowed in the application
  • For applications with low speed
  • If dirt-resistant bearings are required
  • If maintenance-free, self-lubricating bearings are needed
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerances and measurement system
The installation dimensions and tolerances of iglidur® plain bearings are a function of the material and wall thicknesses. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be designed with a minimal bearing clearance. The rule for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter adjusts only after press-fitting in the correctly toleranced housing. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearing. Axial or radial movement in the housing are prevented this way.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Dữ liệu kỹ thuật
Phụ kiện
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY