Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Sản phẩm không cần bôi trơn và bảo trì cho hồ và nhà tắm công cộng

 
Sản phẩm ít bảo trì và hiệu quả cao để sử dụng trong xây dựng hồ và nhà tắm công cộng

Với kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi như một nhà chế tạo các hệ thống cung cấp năng lượng và công nghệ ổ trượt trơn làm bằng chất dẻo năng suất cao, chúng tôi còn cung cấp đủ loại sản phẩm dành cho các công ty xây dựng hồ bơi, phần sau đây chỉ là một trích đoạn.
Các sản phẩm igus® thích hợp để sử dụng, chẳng hạn, trong việc làm mái cho hồ bơi, tấm che hồ bơi, cửa sổ mái di động hoặc cửa trượt, hoặc trong các robot làm vệ sinh.
Các lợi ích đặc biệt của sản phẩm igus®

Không cần bôi trơn

Giải pháp không cần bảo trì

Chống ăn mòn

Chịu hóa chất

Giao trong vòng 24 tiếng*, không có giá trị đặt hàng tối thiểu


igus® còn cung cấp sự hỗ trợ vừa đúng cho ứng dụng đặc thù của bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi!

Bản tin 2015 hiện hành cho ngành xây dựng phòng tắm công cộng và hồ bơi

...resistant in Ø25 ...

Extreme resistance combined with flexibility and resiliencemarks the new stainless steel drylin® W linearguide system in installation size 25.

...resistant in Ø25 ...    

Combine more … in the thread area

drylin® lead screw nuts in 5 materials

Combine more … in the thread area    

... a feed rate of up to 100 mm ...

Efficiency, a long life and quiet running distinguish the dryspin® high helix thread technology.

... a feed rate of up to 100 mm ...    

Sản phẩm sử dụng trong hồ bơi và nhà tắm công cộng

Màn sáo / Mái che nắng

1

Cửa sập mái chạy điện


2

Cửa sập mái chạy điện


3

Đủ loại hình dạng và vật liệu - ổ cầu igubal®
Dây chuyền năng lượng cho không gian hạn chế
e-chain® E2 micro
Cáp điều khiển CF9 chainflex® cho các bán kính uốn nhỏ nhất
igubal® spherical balls  

Chống ăn mòn

Trọng lượng rất thấp

Các vật liệu đa dạng

Tổng quan về E2 micro  

Kích thước bên trong từ 5 x 5 mm

Nhẹ và hiệu quả về chi phí

Đủ kiểu dạng


Thêm thông tin  

Các bán kính cho đến 4 x d

Vỏ ngoài TPE

chịu được clo


Cửa sập mái chạy điện


4

Cửa sập mái chạy điện


5

Bơm cho hồ /
Lọc hồ bơi

6

Dành cho các ứng dụng ướt
iglidur® H
Ổ cầu igubal® tự điều chỉnh
Ổ trượt trơn
iglidur® UW nhấn chìm được
Thêm thông tin  

Dành cho các ứng dụng dưới nước

Chịu hóa chất

Giải pháp không cần bảo trì


igubal®  product overview  

Không nhạy với chất bẩn và bụi

dành cho các chuyển động quay, lắc và tuyến tính

Trọng lượng rất thấp

Thêm thông tin  

Dành cho các ứng dụng dưới nước

Dành cho các chuyển động quay nhanh và liên tục

Thời gian duy trì cao


Cửa trượt

7

Nắp

8

Robot làm vệ sinh

9

Dành cho không gian lắp đặt hạn chế - thanh dẫn hướng drylin® N cấp thấp
Ổ bích và ổ trục thông thường igubal®
Ổ bi polymer xiros® C160 chịu mài mòn
Thêm thông tin  

Độ cao lắp đặt nhỏ từ 6 đến 12 mm

Chống ăn mòn

Mài mòn thấp với hệ số ma sát thấp

igubal®  product overview  

Hoàn toàn chống mài mòn

Trọng lượng rất thấp

Có thể sử dụng dưới nước cho độ bền hóa chất

Độ tăng cứng và độ bền mỏi cao

Lý tưởng cho việc sử dụng ngoài trời

Loại sản phẩm xiros®  

Không từ tính và rửa được

chịu được clo

Chống ăn mòn


Những ví dụ ứng dụng thú vị cho các nhà xây dựng hồ bơi

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Flexible roofing

With this system, for example, terraces can be roofed flexibly. The roof is even waterproof in the closed state.

Flexible roofing    

Sunshades

No matter how much the sun shines: these sunshades ensure pleasant light conditions within the building.

Sunshades    
Tìm quy chiếu

Có phải bạn đang tìm các ví dụ ứng dụng đã thử nghiệm thực địa?
Tại đây bạn có thể duyệt qua những ứng dụng khách hàng đã được thực hiện và sàn lọc chúng theo tính năng kỹ thuật của mình.

Lĩnh vực áp dụng:
Lĩnh vực sản phẩm:


thông tin thêm

Solar technology

For extreme environments.

Solar technology