Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Các sản phẩm igus® trong Công trình giao thông công cộng - polymer chịu ma sát có kinh nghiệm

e-chain systems® và cáp chainflex®

Không cần bảo trì và không mài mòn

Tiếng ồn thấp

Giảm rung xóc

Với bán kính uốn nhỏ dành cho không gian láp đặt chật hẹp

Độ bền dài.

Nhẹ

Giá thấp

Tổng quan về E2 micro

e-chain® E2 micro
kích cỡ nhỏ nhất, bán kính uốn hẹp

 
Tổng quan về easy chain®  
easy chain®

energy chain lắp đầy nhanh dành cho không gian lắp đặt nhỏ nhất với chấp thuận UL94-V2. Chống bẩn, giá thấp

CFSPECIAL.414 for the rail  
Chainflex® CFSPECIAL.414 dành cho toa tàu

Được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng trong toa tàu. Vật liệu vỏ bộc ngoài không có halogen, chậm cháy, không độc hại và có mật độ khói thấp.

Tổng quan về sản phẩm Micro flizz®  
Micro flizz®

Tăng tốc cho đến 50 m/giây2, hoàn toàn không cần bảo trì


Các sản phẩm e-chain® và Chainflex® hấp dẫn khác:

Tin tức hiện hành năm 2015 cho kỹ thuật vận tải công cộng

...Quick assembly ... light weight ... Alu

drylin® W Tandemgehäuse für schnelle Montage.

...Quick assembly ... light weight ... Alu    

...resistant in Ø25 ...

Extreme resistance combined with flexibility and resiliencemarks the new stainless steel drylin® W linearguide system in installation size 25.

...resistant in Ø25 ...    

Combine more … in the thread area

drylin® lead screw nuts in 5 materials

Combine more … in the thread area    

Gantries within 24h … Line … Multiaxis … Surface & Room

Gantries are a combination of several linear axes inorder to implement a multidimensional movement.

Gantries within 24h … Line … Multiaxis … Surface & Room    

Ổ trượt trơn polymer được xếp loại V0 đúng theo UL94

Không cần bôi trơn và không cần bảo trì

Xếp loại V0 đúng theo UL94

bền mài mòn cao độ

Độ ứng dụng phổ dụng

iglidur® G V0  
 
Ổ trục tuyến tínhDryLin® R

Không ăn mòn, bền mài mòn, chống bẩn

igubal® rod end bearings  
Ổ trục đầu que CL igubal®

Chống bẩn, nhẹ, bền ăn mòn

 
Đơn vị trục vít me drylin®

vận hành khô không cần bảo trì, độ ồn thấp, bền với bụi và bẩn


Các sản phẩm ổ trượt trơn hấp dẫn khác:

Ví dụ ứng dụng từ Công trình giao thông công cộng

Passenger compartment doors

Control cables for extremely small bend radii in the passenger compartment doors in public transport vehicles.

Passenger compartment doors    

Current consumer

igubal® spherical bearings as insulating components in current consumers of the subway.

Current consumer    

Roll stand for railway tracks

Up to now, the energy supply to the rollers in this railway track rolling mill has been realised using steel chains.

Roll stand for railway tracks    

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Streetcar switches    

Tunnel construction

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Tunnel construction    

Tunnel boring machine

This machine moves deeply through the earthand is used to drill tunnels using the excavationby mining technique.

Tunnel boring machine    

Railroad platform

The hinge elements and cam rollers of the ramps are inserted with two iglidur® Z plain bearings respectively.

Railroad platform    

Machine tool for railway track plates

This machine tool requires a large number of different cables and hoses for the manufacture of track plates

Machine tool for railway track plates    

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

Low-floor tram    

Portal milling machine

The previously used energy supply system as a rule wore out after nine months; the cables were destroyed by hot chips, which led to production failures.

Portal milling machine    

Cableway switch

Every day, the cableway cabins on the Kitzsteinhorn cableway have to be moved off or put back onto the storage sidings in the top and bottom stations.

Cableway switch    

Switching device

Use of leadscrews with flange for a train control panel switching device ("linear switch").

Switching device    

Thêm thông tin thú vị

Kỹ thuật giao thông

Bộ phận lâu bền và kiên cố dành cho đường sắt

Kỹ thuật giao thông    

Automotive industry

Lightweight plain bearings and energy supply systems.

Automotive industry    

Xưởng rửa

Các cơ cấu máy móc không bị ăn mòn.

Xưởng rửa    

Construction machinery

Use of polymer products in construction machinery.

Construction machinery    
Tìm các vị dụ ứng dụng khác

Có phải bạn đang tìm những ví dụ ứng dụng đã thử nghiệm thực tế trong một ngành nhất định?
Tại đây bạn có thể duyệt qua những ứng dụng khách hàng đã thực hiện rồi và lọc chúng tùy theo quy cách của mình.

Ngành công nghiệp:
Trường hợp ứng dụng / Trình bày vấn đề:
Lĩnh vực sản phẩm: