Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Số lượng hành khách trên giao thông công cộng gia tăng đều đặn từ 20 năm nay. Điều này đã được xác nhận bởi các số liệu của Hiệp hội các Công ty Vận tải Đức. Đây là tin vui cho ngành nhưng lại là gánh nặng đối với mạng lưới đường sắt, tàu, tàu điện và thiết bị: cần đến những bộ phận lâu bền có thể chịu đựng yêu cầu khắc nghiệt mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ nghiêm ngặt, như EN 45545 hoặc NFPA 130 .
Nhưng còn nỗ lực giảm thiểu bảo trì, chi phí hoặc bôi trơn thường xuyên không cần thiết thì sao? Việc này có thực sự là không thể? Vẫn có thể! igus đã đặt tên nhựa chuyển động cho các bộ phận này nhằm đơn giản hóa một loạt những ứng dụng khi liên quan đến chuyển động; cửa tàu điện là một ví dụ điển hình.
Cải tiến công nghệ, giảm thiểu chi phí - với xích dẫn cáp dành cho không gian chật hẹp: đặc biệt phẳng với bán kính cong nhỏ và lợi thế chi phí 30% so với phiên bản trước.
Bạn có thể tìm thêm thông tin và cải tiến sản phẩm tại2 quầy triển lãm thương mại 400m của chúng tôi. Bạn có thể tự mình khám phá tham quan ảo hoặc cùng với chuyên gia ngành của chúng tôi. Sắp xếp cuộc hẹn ngay để có chuyến tham quan ảo có hướng dẫn với tư vấn cá nhân:
▲Cải tiến công nghệ
Tuổi thọ sử dụng trong môi trường bẩn lâu hơn so với vòng bi gấp tám lần
Không có chi phí do bảo trì hoặc thời gian ngừng máy
Tiết kiệm tới 25% nhờ thay thế ổ trượt dễ dàng
▲Cải tiến công nghệ
Kích thước kết nối giống hệt vít me bi thông thường
Cũng có sẵn kiểu hạng nặng với kim loại tấm
Thiết kế đúc phun ép tối ưu hóa hiệu quả chi phí
Thiết kế biến thiên cho mọi ren Ø 14/16 và 18/20
▲Cải tiến công nghệ
Vỏ bằng kim loại nhờ vậy độ bền đứt cao gấp năm lần so với igumid G
Không có số lượng đặt hàng tối thiểu, không có chi phí gia công cho chuẩn igus
Thời gian giao hàng ngắn
Bạn tò mò về các sáng kiến khác?Hãy xem tổng quan về sáng kiến và gian hàng triển lãm thương mại ảo tại đây
Hộp hàng mẫu chứa thanh phôi iglidur, trục vít me dryspin, ổ trượt trơn iglidur, ổ cầu igubal tự lựa, cáp chainflex và một xích dẫn cáp.
Hộp hàng mẫu dành cho vận chuyển hàng hóa chứa nhiều ổ trượt trơn iglidur khác nhau, ổ cầu igubal tự lựa, vòng đệm chặn chainflex và thanh phôi iglidur.
Tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ chống cháy Châu Âu DIN EN 45545
Chống cháy
Ma sát cực thấp
Hệ số ma sát thấp
Không cần bôi trơn bổ sung
Không cần bảo trì
Mọi sản phẩm được kiểm tra tại phòng thí nghiệm igus lớn nhất trong ngành với điều kiện thử nghiệm như trong thực tế về độ mài mòn và độ bền. Điều này cho phép xác định chính xác thời hạn vận hành của sản phẩm.
Theo yêu cầu, igus thực hiện các thử nghiệm khách hàng để kiểm tra quá trình sử dụng sản phẩm theo các điều kiện hoàn toàn độc nhất.