Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Xích bảo vệ cáp dành cho các robot

Dẫn cáp dọc theo mọi trục, đặc biệt cho các ứng dụng robot. Đối với trục 1, twisterchain bảo vệ cáp lý tưởng cho các chuyện động xoay và xoắn. Các trục 2–6 thuộc lĩnh vực ứng dụng cho hệ thống triflex® R. Bền va chạm, bền mô-men xoắn với chốt chặn bên ngoài và xoắn được +/- 10° mỗi mắt xích – đây là các tính chất khiến cho triflex® R là robot e-chain® hoàn hảo và tốt nhất.

Sản phẩm

triflex® R

triflex® R

Chuyển động theo ba trục

  • Chiều cao lọt lòng (chiều cao có thể luồn cáp được): 10 đến 46.8
  • Lý tưởng cho chuyển động đa trục khắc nghiệt
  • Độ bền xoắn cao
  • Dễ nối dài và rút ngắn
  • Chốt chặn xoắn xác định và bán kính cong tối thiểu
  • Số lượng tùy chọn có sẵn lớn
  • Giải thưởng thiết kế iF Design 2004, 2007 & 2013


twisterchain, mới

twisterchain, mới Thế hệ hiện hành

Kiên cố, yên lặng, dành cho tải cao, có thể quay đến 540°

  • Chiều cao lọt lòng: 28 đến 56mm
  • Thanh giằng mở được dọc theo bán kính bên trong
  • Mạnh mẽ hơn; chịu được khối lượng luồn cáp cao hơn
  • Trọng lượng ít hơn 25% so với twisterchain trước đây
  • Tính động học cao và vận hành yên lặng hơn (có máng mới)
  • Bên trong nhẵn thân thiện với cáp
  • Đã được thử nghiệm thành công cho hơn 1 triệu chu kỳ trong phòng thí nghiệm igus®
  • Tốc độ xoay cho đến 1m/giây và nhiều hơn, các chuyển động xoay/xoắn cho đến 540° (360° sẵn có trong kho)


Xích dẫn cáp twisterchain

Xích dẫn cáp twisterchain Phiên bản cũ của twisterchain, mới

Chuyển động vòng tròn và xoắn

  • Chiều cao lọt lòng: 28 đến 56mm
  • Bật mở được dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài
  • Kiểu cổ điển



Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Photo
Yap Han Song (Denis)

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY