Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Micro flizz® - Một hệ thống dẫn hướng năng lượng, dữ liệu và không khí an toàn

Manage long travels using the smallest e-chains® without failures

micro flizz® - compact system for a secure guidance of power, data and air as a maintenance-free alternative to busbars.

  • e-chain® is guided in special slot, no gliding
  • Control option via stationary switch cabinet
  • Accelerations up to 50 m/s2, speeds up to 6 m/s and data rates up to 10 Gbit/s
  • Fast assembly due to pre-configured, modular system
  • Less space required
  • Also available as pre-assembled system
  • Smooth running due to ball bearings in the guide carriages
  • Also with ATEX tested e-chain® available (upon request)
  • 3 sizes available: cable diameters MF06: max. Ø 8.0 mm, MF08: max. Ø 9.5 mm, MF10: max. Ø 16 mm

Typical industries and applications
Storage and retrieval equipment, Indoor cranes, Industrial gates, Working stations, Sewage treatment plants, Camera systems, Sliding doors, Operator panels, Measure systems, Studio equipment, Material handling
 

 
Ứng dụng tiềm năng cho sản phẩm Micro flizz®

Trong hình: Kho và đơn vị thu hồi cho các kho high-bay, cần trục trong nhà, cửa công nghiệp, thiết bị cho trạm làm việc.
Những ứng dụng khác: Nhà máy xử lý nước tải, hệ thống camera, cửa trượt, tủ điều khiển, hệ thống đo lường, thiết bị studio (ánh sáng), hệ thống vận chuyển vật liệu.

 
Micro flizz® thông số kỹ thuật

1

Chạy trên và dưới riêng biệt trên flizz® e-chain®,
cho nên ít ma sát và giảm tiêu thụ điện năng trong chuyển động

2

Các "Wings" giữ vững Xích nhựa cuốn cáp e-chain® trong hệ thống dẫn hướng

3

Lò xo nhựa cho phép Xích nhựa cuốn cáp e-chain® vận hành êm trong flizz®, do đó làm giảm đi tiếng ồn đáng kệ

4

Giảm căng để đặt cáp điện an toàn khi vận chuyển

5

Kết nối có thể thông qua 3 T-slots

6

Xích nhựa cuốn cáp e-chain® được buộc cố định vào cuối của di chuyển qua vận chuyển cố định cuối

7

Có thể sử dụng ngược hướng, có nghĩa là lắp đặt đôi hoặc hai hành trình riêng biệt

Chi tiết về sản phẩm Micro flizz®  

Đường chạy trên và dưới riêng biệt: Cánh gấp ở trong bán kính. e-chain® trượt tự do

Gấp ra trong điều kiện mở rộng, e-chain® được giữ trong Micro flizz® chắc chắn

Năng lượng, dữ liệu, khí nén trong không gian nhỏ nhất Cáp điện chainflex® là thiết kế tối ưu cho các ứng dụng này

 

Polime lò xo làm giảm tiếng ồn khi lăn của Xích nhựa cuốn cápe-chain® trong flizz® - vận hành êm

Phụ tùng của Micro flizz®: Di chuyển cuối
kết nối cho các khớp nối khí nén

Ứng dụng tiềm năng cho Micro flizz®: Nhà kho và đơn vị phục hồi, cần trục trong nhà vv.

Chuyển động chạy bên dưới, trượt

Trước: Chuyển động chạy bên dưới - chế độ trượt Hành trình dài cần Xích nhựa cuốn cáp e-chain® loại lớn và ổn định

 
Xích nhựa cuốn cáp e-chain® tự trượt

Bây giờ: Micro flizz®- Xích nhựa cuốn cáp e-chain® loại nhỏ tự trượt - ma sát được giảm gấp 3 so với thiết kế thông thường.

 
Micro flizz® series MF06
Micro flizz® series MF08
Micro flizz® series MF10
 
 
 

Cách thức giao hàng MF06

Mã số đặt hàng Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Các kích thước khác  
Chiều cao cho hệ thống hoàn chỉnh: 108,48 mm
Bề rộng cho hệ thống hoàn chỉnh: 29,5 mm
Đề nghị chiều dài của máng 2.0 m, 3.0 m và 6.0 m - Vật liệu:Nhôm đúc
Đường kính bên ngoài của cáp điện/ống tối đa: Ø 8 mm
   

Cách thức giao hàng MF08

Mã số đặt hàng Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Các kích thước khác  
Chiều cao cho hệ thống hoàn chỉnh: 161 mm
Bề rộng cho hệ thống hoàn chỉnh: 40,5 mm
Đề nghị chiều dài của máng 2,0 m, 3,0 m và 6,0 m - Vật liệu:Nhôm đúc
Đường kính bên ngoài của cáp điện/ống tối đa: Ø 9,5 mm
   

Cách thức giao hàng MF10

Mã số đặt hàng Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

kích thước chi tiết  
Độ cao lắp đặt cho toàn bộ hệ thống: 275 mm
Độ rộng lắp đặt của toàn bộ hệ thống: 107,6 mm
Độ dài khuyến cáo của các tiết diện máng: Các mảnh máng chuẩn dài 2 m, Biên dạng ép đùn nhôm anodized
Đường kính phủ bì tối đa của cáp/ống mềm: Ø 16 mm
   

Đặt hàng ví dụ - end infeed

Micro flizz® là một phiên bản end infeed với tổng chiều dài là 5000 mm, được sử dụng trên 2 kênh, mỗi kênh là 2000 mm và trên 1 kênh với chiều dài còn lại là 1000 mm dài

Bi = e-chains® bề rộng bên trong
R = bán kính cong [mm]
n= number of channel pieces
S =khoảng cách của hành trình = L- 300[mm]
F = chiều dài lĩnh vực [mm]
L = tổng chiều dài [mm]
X = chiều dài còn lại [mm]

MF.06.10.018.5000/2000 phiên bản MF06
MF.08.18.035.5000/2000 phiên bản MF08
MF.10.50.075.5000/2000 phiên bản MF08
 
MF = Micro flizz® End infeed
06./08.10 = phiên bản(Series)
10./18.50 = e-chains® bề rộng bên trong
018./035./075 = Bán kính cong [mm]
5000/2000 = Tổng chiều dài / chiều dài lĩnh vực [mm]

 

Đây là cách mà bạn có thể lựa chọn các thông số và channel sections theo yêu cầu (n):
n=L/F
. Sâu đó làm tròn kết quả.
 
1 = Cố định cuối
2 = Di chuyển cuối (-carriage)
F = Chiều dài được đề nghị
Bi = Series 06: 10 mm / Series 08: 18 mm / Series 10: 50 mm
hi = Series 06: 11mm / Series 08: 13 mm / Series 10: 20 mm

Đặt hàng ví dụ - 2 bộ phận quay chạy theo hướng ngược lại

Micro flizz® được lắp đặt với 2 bộ phận quay trong hướng ngược lại - tổng chiều dài là 10,000 mm, được lắp đặt trên 2 kênh, mỗi kênh là 3,000 mm, mô đun infeed (200 mm)và mỗi 2 kênh với chiều dài còn lại là 1,900 mm.

Bi = Xích nhựa cuốn cáp e-chains® bề rộng bên trong
R = Bán kính cong [mm]
n = number of channel pieces
S = Khoảng cách hành trình = L- 300[mm]
F = Chiều dài lĩnh vực [mm]
L = Tổng chiều dài [mm]
X = Chiều dài còn lại [mm]

MFG2.06.10.018.5000/2000 phiên bản MF06
MFG2.08.18.035.5000/2000 phiên bản MF08
MFG2.10.50.075.5000/2000 phiên bản MF08
 
MFG2 = Micro flizz® 2 bộ phận quay chạy hướng ngược lại
06./08./10. = phiên bản (Series)
10./18./50. = Xích nhựa cuốn cáp e-chain® bề rộng bên trong
018./035./075. = Bán kính cong [mm]
5000/2000 = Tổng chiều dài/Chiều dài lĩnh vực [mm]

 

Đây là cách mà bạn có thể lựa chọn các thông số và channel sections theo yêu cầu (n):
n=2*(L-200)/(2*F)
. Sâu đó làm tròn kết quả.
 
1 = Cố định cuối
2 = Di chuyển cuối (-carriage)
F = Chiều dài được đề nghị
Bi = Series 06: 10 mm / Series 08: 18 mm / Series 10: 50mm
hi = Series 06: 11mm / Series 08: 13 mm / Series 10: 20 mm