Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Specially developed for cleanrooms

The igus® CRC cleanroom chain works with an abrasion-proof corrugated hose, which intercepts any potential abrasion. All components serve to seal the energy chain system completely, as well as the connection component or strain relief. The CRC e-chain® is certified without restrictions according to DIN ISO Class 1 by the Fraunhofer Institute.

IPA confirmed as suitable for cleanroom class 1

Abrasion resistant outer jacket

High speeds possible

Defined bending radius

Tight mounting brackets


Typical applications:Applications in cleanrooms, pick & place, assembling PCBs (semiconductor industry), automobile manufacturing, coating plants

CRC chain  
e-chain® product range:
Part No.:
Part Numberg Hi Ha Bi Ba R    
 CRC.255.03.150.01.1 24 59 38 102 150 Theo yêu cầu 
 CRC.255.03.175.01.1 24 59 38 102 175 Theo yêu cầu 
 CRC.255.03.225.01.1 24 59 38 102 225 Theo yêu cầu 
 CRC.255.03.250.01.1 24 59 38 102 250 Theo yêu cầu 
 CRC.255.10.150.01.1 25 62 103 182 150 Theo yêu cầu 
 CRC.255.10.175.01.1 25 62 103 182 175 Theo yêu cầu 
 CRC.255.10.200.01.1 25 62 103 182 200 Theo yêu cầu 
 CRC.255.10.225.01.1 25 62 103 182 225 Theo yêu cầu 
 CRC.255.10.250.01.1 25 62 103 182 250 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Mounting bracket product range:
Part Numberg    
 CRC.2550.03.12.01.1 Theo yêu cầu 
 CRC.2550.10.12.01.1 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog