Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Động cơ bước drylin® NEMA23XL

Động cơ bước igus® bổ sung tốt cho các trục tuyến tính drylin®. Chúng nổi bật nhờ chi phí tối ưu, độ chính xác cao và điều khiển đơn giản. Chúng vận hành đảm bảo ở đủ loại điều kiện môi trường (tùy theo cấp bảo vệ IP đã chọn). Nhờ sự kết nối điện chuẩn hóa các động cơ bước igus® có thể được kết nối với hầu hết các bộ điều khiển động cơ phổ biến nhất.

đặc tính

Đường vạch đứt: 24 V DC
Đường màu cam: 48 V DC
Đặc điểm dựa vào chế độ bước một phần tư

 
 
 

bảng dữ liệu kỹ thuật - động cơ bước drylin® E

mã bộ phận

MOT -                 MOT = động cơ
  AN -               AN = thiết kế
    S -             S = động cơ bước
      060 -           060 = 60 V DC
        035 -         035 = 3,5 Nm momen xoắn giữ
          060 -       060 = kích thước bích 60 mm
            M -     M = chốt hệ mét
L = dây bện (tùy chọn)
              A -   A = không có
C = incremental encod
D = incremental encod and brake
                AAAA AAAA = tiêu chuẩn
AAAC = encoder
AAAD = encoder and brake

 
Động cơ với cáp điện

Động cơ này là tùy chọn rẻ nhất và phổ biến nhất. Các dây nối cho loại này đến trực tiếp từ vỏ. Tốt hơn nên lắp đặt chúng vào máy móc và thiết bị có vỏ bổ sung hoặc được sử dụng trong môi trường sạch.

 
Động cơ có phích cắm

Được trang bị phích cắm, đạt cấp bảo vệ IP65 (IP: Bảo vệ quốc tế). Cấp bảo vệ IP càng cao, độ bảo vệ chống bẩn và ẩm càng tốt.

 
Động cơ có phích cắm và encoder

Encoder gửi tín hiệu từ động cơ đến đơn vị điều khiển. Với encoder nó có thể được điều khiển nếu chuyển động tuyến tính mong muốn được thực hiện chính xác. Encoder = độ bảo đảm của thiết bị cao hơn.

 
Động cơ có phích, encoder và phanh hãm

Ngắt mạch có thể giữ tải tại chỗ trong trường hợp động cơ được cắt điện. Được sử dụng như một đặc điểm an toàn trong trường hợp ngắt điện – rất được khuyến cáo đối với các hệ thống được lắp thẳng đứng.

Part No.:
loại
 MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA Motor Theo yêu cầu 
 MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA Motor Theo yêu cầu 
 MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC Motor with encoder Theo yêu cầu 
 MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD Motor with encoder & brake Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
thông số kỹ thuật

Kích thước mặt bích 60 mm (NEMA23XL)
Động cơ
Điện áp tối đa [VDC] 60
Điện áp định mức [VDC] 24-48
Dòng điện định mức [A] 4,2
Momen xoắn giữ [Nm] 3,5
góc bước ° 1,8
điện trở / pha [Ω] 0,65±10%
cảm kháng / pha [mH] 3,20±20%
Tải trọng trục chính, hướng trục [N] 15
Tải trọng trục chính, hướng tâm [N] 63
Encoder
điện áp vận hành [VDC] 5
xung lực / vòng quay   500
Pha Z / chỉ số
bộ điều khiển đường truyền Giao thức RS422
Cơ chế phanh hãm
điện áp vận hành [VDC] 24±10%
Điện năng bằng Watt [W] 10
Momen xoắn giữ [Nm] 1,0
Trọng lượng
Trọng lượng sản phẩm [kg] 1,56
có encoder [kg] 1,58
có encoder và phanh hãm [kg] 1,82
Thông số vận hành
nhiệt độ xung quanh [°C] -10...+50
tăng nhiệt độ tối đa [°C] 80
cấp cách điện B
độ ẩm (không ngưng tụ) % 85
vỏ máy cấp bảo vệ IP65 (đệm kín trục IP52)
CE hướng dẫn EMV

 
 

Động cơ lưỡng cực
Cực-M12 5 dây bện
PIN Tín hiệu Màu
1 A/ Nâu
2 A Trắng
3 B Xanh dương
4 B/ Đen
5 - -
Vỏ Lớp chắn -

Cáp động cơ
Cực-M12 5
Màu
Nâu
Trắng
Xanh dương
Đen
Xanh lá-vàng
-

 
 

Encoder
Cực-M12 8
PIN Tín hiệu
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N/
7 N
8 5V DC
Vỏ Lớp chắn

Cáp cho encoder
Cực-M12 8
Màu
Trắng
Nâu
Xanh lá
Vàng
Xám
Hồng
Xanh dương
Đỏ
Lớp chắn

 
 

phanh hãm
Cực-M8 3
PIN Tín hiệu
1 phanh (24V)
3 0V
4 -

Cáp phanh hãm
Cực-M8 3
Màu
Nâu
Xanh dương
Đen

mô tả encoder và phanh hãm

 
Kích thước đầu vào tới hạn
Loại B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA 60 47,14 9 8 38,1 4,5 20,6 88 1,6 7
 MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA 60 47,14 13 8 38,1 4,5 20,6 110 1,6 7
 MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC 60 47,14 13 8 38,1 4,5 20,6 110 1,6 7
 MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD 60 47,14 13 8 38,1 4,5 20,6 150 1,6 7
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog