Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Động cơ phay drylin® E

Động cơ phay  

3 kích thước lắp đặt động cơ bước với momen giữ 0.1 đến 2 Nm

7 loại trục vít me với bước từ 0.8 mm đến 50 mm

Độ chính xác tối đa bằng cách đặt trục vít me vào giữa với việc lắp vừa một động cơ/trục vít me H7/h7

Làm khớp các đai ốc có ren trong dòng drylin®

Có thể ráp cần trục trên cả hai bên

Tiết kiệm không gian, công dụng linh hoạt

Có thiết kế sẵn sàng để kết nối với các đơn vị tuyến tính drylin® SAWC và SLN


Các ứng dụng điển hình cho động cơ phayThiết bị y tế, kỹ thuật cơ khí và phòng thí nghiệm

 

Bảng dữ liệu kỹ thuật động cơ phay

Part No.:
thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Kích thước động cơ bước Kích thước mặt bích
[mm]
Momen xoắn giữ
[Nm]
Tải trên trục chính
hướng trục [N]
Encoder  
 MOT-ST-42-L-A-B - - - - - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-28-L-A-B - - - - - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-56-L-C-B - - - - - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-42-L-C-B - - - - - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-28-L-C-B - - - - - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 - 50 - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 - 100 - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 - 500 - Theo yêu cầu 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 - 50 X Theo yêu cầu 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 - 100 X Theo yêu cầu 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 - 500 X Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Kích thước động cơ phay  
Trục vít me với các đầu cuối vít me kép, thích hợp cho động cơ vít me drylin® E

Chỉ dẫn để lắp đặt: Trục vít me được nối bằng đường ren theo hệ mét và phải được cố định bằng mối nối kết dính. Khi được nhà máy yêu cầu, xin vui lòng đặt hàng có sử dụng mã số lắp ráp sau đây:
Ráp mặt trước: MONT004F000 (bên có mặt bích)
Ráp mặt sau: MONT004B000

thông số kỹ thuật
Mã số đơn hàng Đối với kích thước động cơ Loại cần trục
[N]
Ø cần trục Bước
[mm]
độ dài tối đa
[mm]
   
 PTGSG-MOT-08X1,5-R-XXX-ES - - - - - Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-10X2-R-XXX-ES - - - - - Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-12X3-R-XXX-ES - - - - - Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-XXX-ES - - - - - Theo yêu cầu 
 DST-LS-MOT-6.35X2.54-R-ES NEMA11 dryspin technology 6,35 2,54 300 Theo yêu cầu 
 DST-LS-MOT-6.35X25.4-R-ES NEMA11 dryspin technology 6,35 25,4 300 Theo yêu cầu 
 DST-LS-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & NEMA23 dryspin technology 10 12 500 Theo yêu cầu 
 DST-LS-MOT-10X25-R-ES NEMA17 & NEMA23 dryspin technology 10 25 500 Theo yêu cầu 
 DST-LS-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & NEMA23 dryspin technology 10 50 500 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-05X5-R-ES NEMA11 High helix thread 5 5 250 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-M5X0.8-R-ES NEMA11 Metric thread 5 0.8 250 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-06.35X12.7-R-ES NEMA11 High helix thread 6,35 12,7 300 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-08X1.5-R-ES NEMA17 & 23 trapezoidal thread 8 1.5 300 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-08X15-R-ES NEMA17 & 23 High helix thread 8 15 300 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-10X2-R-ES NEMA17 & 23 trapezoidal thread 10 2 500 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & 23 High helix thread 10 12 500 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & 23 High helix thread 10 50 500 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-12X3-R-ES NEMA17 & 23 trapezoidal thread 12 3 500 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-12X25-R-ES NEMA17 & 23 High helix thread 12 25 500 Theo yêu cầu 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-ES NEMA17 & 23 trapezoidal thread 12 - 500 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog