Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Động cơ drylin® E - NEMA23 IP65 (nước phun) và IP68 (chìm ngập) có encoder

 

Mở rộng dòng sản phẩm động cơ với các kiểu encoder

Độ đảm bảo máy móc gia tăng

Truyền động tuyến cho chiều dài cáp đến 20 m

Các động cơ bước NEMA23 với cấp bảo vệ IP65 hoặc IP68

Bộ mã hóa với 500 xung kim (A,A/,B,B/,I,I/)


Các ứng dụng điển hình:Công nghệ đóng gói, kỹ thuật cơ khí tổng quát, kiểm tra chìm ngập

 
IP65 (nước bắn lên)

Các ứng dụng trong các lĩnh vực thực phẩm, ngoài trời hoặc có nước bắn lên nay có thể được vận hành bằng động cơ với các trục drylin® đã được chứng minh. Động cơ bước IP65 có thể được rửa sạch bằng nước.

 
IP68 (dưới nước)

Động cơ IP68 chìm dưới nước được có thể được sử dụng ở độ sâu cho đến 10 m (tương ứng với 1 bar) và tạo nên một đội lặn rất giỏi khi kết hợp với trục của đai dẫn động có răng drylin® UW.

 

drylin® E - Phiếu dữ liệu kỹ thuật NEMA23 IP65 & IP68

Part No.:
thông số kỹ thuật
Mã số đơn hàng Kích thước động cơ bước Momen xoắn giữ loại    
 MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK NEMA23 1,7 IP65 Theo yêu cầu 
 MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL NEMA23 1,7 IP65 / encoder Theo yêu cầu 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM NEMA23 1,3 IP68 / encoder Theo yêu cầu 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI NEMA23 1,3 IP68 Theo yêu cầu 
 MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ NEMA23 0,7 Vacuum Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Trang sản phẩm Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog