Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Động cơ điện một chiều DC drylin® E

Chỉ cần quay

Các chuyển động tuyến tính đơn giản có thể được thực hiện bởi động cơ điện một chiều. Động cơ có thể quay nhờ một bình sạc hoặc một đơn vị cấp điện đơn giản. Việc thay đổi cực điện áp (cực "+" và "-") cho phép thay đổi hướng đơn giản.

Động cơ điện một chiều DC đơn giản

Điện áp vận hành 12 - 24 VDC

Có thể vận hành bình sạc trực tiếp

Nhỏ & yên lặng

Momen xoắn từ 0.1 - 1.8 Nm

Vận tốc quay từ 22 - 440 rpm

Vận tốc tuyến tính từ 0.55 mm đến 300 mm/s


Lĩnh vực ứng dụng:Điều chỉnh khổ đơn giản, chậm hoặc hành trình di chuyển cảm biến/máy quay

 
 
 
Kích thước [mm]

  Động cơ điện một chiều DC
Độ dài* ca. 75-82
Đường kính ca. 37
Ø trục chính 6
Độ dài trục chính 21

 
 

Phiếu dữ liệu kỹ thuật drylin® E - Động cơ điện một chiều

Part No.:
Mã số đơn hàng [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0,1 Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0,3 Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0,7 Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0,5 Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1,5 Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1,8 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Part No.:
Mã sản phẩm
 MOT-DC-22-F-A-D Theo yêu cầu 
 MOT-DC-22-F-A-E Theo yêu cầu 
 MOT-DC-22-F-A-J Theo yêu cầu 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
Điều khiển động cơ D3  
Hệ thống điều khiển động cơ D3 drylin® E
Hệ thống điều khiển động cơ cho mọi động cơ một chiều DC từ igus®

Tự động hóa đơn giản trực tiếp tại hệ thống điều khiển mà không cần phần mềm và máy tính. Vận hành với bộ chuyển giới hạn hoặc thông qua tiêu thụ năng lượng của động cơ. Vận hành trái/phải và điều khiển vận tốc trực tiếp trên vỏ hộp. Tùy chọn về các bộ chuyển/cần điều khiển bên ngoài. Nhiều loại chế độ vận hành, vận hành đỉnh và vận hành liên tục. Nhiều chế độ dòng điện biến đổi tăng tốc điều chỉnh được. Cấp điện 24 V / 2.5 A.