Hàng TOP từ igus, giá ưu đãi

Sự lựa chọn là của bạn: công nghệ cao hoặc thay thế chi phí thấp. Cả hai đều được sản xuất tại Đức.

Tiết kiệm đến 98% ngay hôm nay:

CF98.PLUS

CF98.PLUS.05.04

  • Vỏ ngoài bằng TPE
  • 4x0.5
  • 3 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 5 triệu hành trình kép trong e-chain
CF210.UL.D

CF880.05.04

  • Vỏ ngoài PVC
  • 4G0.5
  • 12.5 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 5 triệu hành trình kép trong e-chain

Tiết kiệm đến 91% ngay hôm nay:

Cụm trượt mini bằng thép không gỉ

Cụm trượt mini bằng thép không gỉ

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng chống ăn mòn và môi trường cao
  • Lớp lót làm bằng polymer hiệu suất cao iglidur® E7
Bàn trượt drylin® W Mini – nhựa nguyên khối, an toàn cho thực phẩm

Cụm trượt nhựa nguyên khối cho ngành thực phẩm

  • Tuân thủ chuẩn FDA và EU10/2011, dễ nhận diện bằng mắt, hoàn toàn không cần bôi trơn
  • Giảm trọng lượng tới 75% so với phiên bản thép không gỉ

Tiết kiệm đến 82% ngay hôm nay:

Bàn xoay iglidur® PRT-02 – vòng ngoài làm từ nhôm anodised, vòng trong làm từ iglidur® J4

Bàn xoay PRT-02-30-AL

  • Đặc biệt nhẹ
  • Vòng ngoài làm bằng nhôm anot
  • Đặc trưng bởi độ ổn định cao hơn, nhờ đó có thể chịu được mô-men lật lớn hơn
Bàn xoay iglidur® PRT-05 – phiên bản chi phí thấp, làm từ nhựa nguyên khối

Bàn xoay PRT-05-15-PC

  • Bàn xoay nhựa nguyên khối, chi phí thấp
  • Kết hợp vật liệu bền bỉ iglidur® M260 và P4
  • Sản xuất từ ít nhất 97% nhựa tái sinh
Cam kết vận hành cho sản phẩm igus

Cam kết vận hành lên đến 4 năm

Khám phá ngay igus và các giải pháp của chúng tôi

Hỗ trợ trên toàn cầu

igus trên khắp thế giới

Giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy

igus là một công ty từng đoạt giải thưởng

Giải thưởng igus
Bản tin igus