Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Pneumatic hoses

Robust yet flexible, cost-effective yet long-lasting: this mix of advantageous properties score high for the pneumatic hoses from igus®. The PE and PU hoses withstand pressures of up to 12 bar, are resistant to abrasion, oil, coolant and temperatures from -25 °C up to +80 °C. The hoses are PVC- and halogen-free (EN 60754), suitable for cleanrooms (ISO Class 1 at CAPE. A.) and vacuum applications.  Order without minimum order quantity from 1 m length and benefit from our free cutting service.

Sản phẩm

Số lượng sản phẩm: 2

chainflex® pneumatic hose CFAIR
  • For extremely heavy-duty applications
  • PU hose
  • Oil- and coolant-resistant
  • Abrasion-resistant
  • Outside-toleranced
  • PVC and halogen-free
  • Colour: blue

từ 0,45 USD/ft

6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
chainflex® Clean Air pneumatic hoses
  • For heaviest duty applications
  • PE hose
  • Oil resistant and coolant-resistant
  • Highly abrasion-resistant
  • Outside-toleranced
  • PVC and halogen-free
  • Colour: light grey

từ 0,79 USD/ft

6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

I would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY