Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Part No. for series | Vách ngăn không đối xứng | Tấm phôi giữa đa năng | Tấm phôi bên đa năng | Vách ngăn chung | Kệ gắn vào (X = mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.34/H4Q.34 | 34,9 | 34,21 | 34,22 | 34,23 | S428.XXX | |
E4Q.44/H4Q.44 | 44,9 | 44,21 | 44,22 | 44,23 | S428.XXX | |
E4Q.58/H4Q.58 | 58,9 | 58,21 | 58,22 | 58,23 | S428.XXX | |
E4Q.82/H4Q.82 | 82,9 | 82,21 | 82,22 | 82,23 | S428.XXX |
Mã sản phẩm Liên kết mở rộng |
---|
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 |
Mã sản phẩm. Liên kết ngoài TUB ở bên phải* | Mã sản phẩm. Liên kết ngoài TUB bên trái* | Mã sản phẩm TUB liên kết bên ngoài ở cả hai bên* | Đối với chiều rộng danh nghĩa NW ø [mm] |
---|---|---|---|
E4Q.58.XXXTUBR.150.0 | E4Q.58.XXXTUBL.150.0 | E4Q.58.XXXTUB.150.0 | 17/23/29/36/48 |
Mã sản phẩm PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-BFH-17-0 | 17 | 30 | 20 | 34 | 20 | 68 | M60 | |
I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M60 | |
I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 56 | 31 | 99 | M60 | |
I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M60 | |
I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M60 |